Pour recharger les voitures électriques
Les bornes et prises de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont aujourd'hui indispensables pour tous ceux qui veulent s’engager sur la voie de la mobilité durable. Legrand répond à leurs questions avec des solutions de recharge pour les particuliers et les entreprises.
Solutions de recharge à la maison
Avec l’assortiment de solutions de chargement de Legrand, il est facile de charger son véhicule à la maison. Faites votre choix dans la gamme de prises Green’Up access.
Green'Up ONE
Green’Up ONE est la dernière nouveauté de la gamme Green’Up. Elle recharge les véhicules via le courant alternatif (monophasé et triphasé) ce qui fait que cette solution de recharge est adaptée aux endroits où les véhicules peuvent se recharger pendant une longue période, comme un garage ou une allée. Le boîtier en plastique solide est disponible sur pied ou en montage mural. Le fonctionnement sans fil – avec une portée allant jusqu’à 5 mètres via l’app Charge Control – est possible grâce à la fonction Bluetooth native.
Caractéristiques :
- IP 54 - IK 10
- Monophasé : 3,7 ou 7,4 kW
- Triphasé: 11 ou 11 kW
Prise Green'Up Access
La prise Green’Up access est peu coûteuse, simple à installer, sûre et convient également à tous les usages classiques.
Caractéristiques :
- Temps de charge 6h à 3h
- IP 66 - IK 08
- 16 A - 3,7 kW
- Monophasé
Prise Green'Up Access IK 10
La prise Green’Up access IK 10 : système extensible pour les zones exposées grâce à la protection IK 10. Cette prise offre les mêmes avantages que la prise Green’Up standard.
Caractéristiques :
- Temps de charge : 6h à 3h
- IP 55 - IK 10
- 16 A - 3,7 kW
- Monophasé
Solutions de recharge pour les entreprises (applications tertiaires)
La demande de solutions de recharge pour les lieux collectifs augmente de manière exponentielle. C’est pourquoi Legrand répond aux besoins des utilisateurs avec les gammes Green’Up Premium et Ecotap.
Green'Up Premium
Ces solutions autonomes rendent le chargement de véhicules sur propriété privée accessibles.
Caractéristiques supplémentaires de Green'Up Premium
La gamme Premium est également disponible avec lecteur de badge RFID et kit de communication permettant aux utilisateurs :
- de contrôler l’accès à la recharge
- de pouvoir autoriser l’allumage et l’extinction de la borne de recharge
- de pouvoir commander la borne à distance pour éventuellement gérer les comptes et factures
Bornes Green'Up Premium
La borne Green’Up Premium s’utilise pour recharger des véhicules en mode 2 ou 3. Sa connexion Bluetooth native permet de contrôler la recharge sur place à l’aide de l’app EV CHARGE. Qu’en est-il de commande à distance ? Le kit de communication (en option) permet d’assurer le contrôle à distance par smartphone, tablette ou PC via le réseau IL ou wifi.
Caractéristiques :
- Monophasé : temps de charge : 3h à 1h30
- Triphasé : temps de charge : 1h à 0h30
- IP 44 – IK 08
- 3,7 / 7,4 kW / 22 kW
- Monophasé
Bornes Green'Up Premium IK 10
Borne de chargement Green’Up premium IK 10 : le système le plus performant pour les parkings d’entreprises. La borne de recharge Green’Up Premium IK 10 est disponible sur pied ou en montage mural et est résistante aux chocs. Un lecteur de badges (en option) permet de déverrouiller la borne de recharge après identification de l’employé et une interface web permet de consulter l’historique de la consommation électrique.
Caractéristiques :
- Monophasé : temps de charge : 3h à 1h30
- Triphasé : temps de charge : 1h à 0h30
- IP 44 – IK 10
- 3,7 / 7,4 kW / 22 kW
- Monophasé
Bornes de recharge Ecotap
Les parkings publics et privés, en plein air ou souterrains, peuvent être équipés sans problème de solutions de recharge Ecotap. En plus de l’installation, les utilisateurs peuvent également compter sur un service associé (par exemple les services d’un opérateur pour une facturation ultérieure) et un aperçu complet de la consommation.
Ecotap Homebox
Cette borne de recharge domestique est convivial et dispose d’une prise à 7 broches (Type 2).
Ecotap bornes de recharge duo
Avec les bornes de recharge duo Ecotap, disponible sur pied ou en montage mural, deux voitures peuvent être chargées en même temps.
Chargeur rapide
Ecotap
Les chargeurs rapides Ecotap garantissent un temps de charge rapide avec une puissance maximale de 30 kW à 180 kW.
À propos d'Ecotap
Ecotap offre aux particuliers et aux entreprises des solutions de recharge de véhicules électriques rapidement, en toute sécurité et en toute simplicité.
Brochures
Green'Up bornes de recharge
Green'Up ONE
Ecotap bornes de recharge
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Marques