-
Finition interrupteur général
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau de la serrure
-
Avec rallonge d'axe
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Avec verrouillage de porte
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillable
-
Largeur de serrure
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Avec poignée rouge/jaune
-
Finition de l'inverseur
-
Modèle de disque
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Tension de fonctionnement normale
-
Finition du raccordement électrique
-
Matériau de l'étrier
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Hauteur de l'étrier
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur d'étrier
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Diamètre de l'étrier
-
Avec serrure à combinaison
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Puissance de commutation à 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Puissance de commutation à 400 V
-
Puissance de commutation à 400 V
-
Puissance de commutation à 400 V
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Convient pour montage au sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Indice de protection (IP), face avant
Cadenas diamètre 6 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 63 A Vistop - latérale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 63 A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 63 A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 63 A Vistop - latérale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 100 A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 100 A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 63 A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 100 A Vistop - latérale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 125 A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 160 A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Contact auxiliaire NO + NF De précoupure et signalisation
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 100 A Vistop - latérale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 125 A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 125 A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 160 A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 160 A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 63 A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 63 A Vistop - latérale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 63 A Vistop - latérale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 100 A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4 P - 100 A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 100 A Vistop - latérale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3 P - 125 A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)