-
Composition
-
Composition
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Accessoire
-
Encastrement de canal
-
Encastrement de canal
-
Verrouillable
-
Verrouillable
-
Pièce détachée
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Avec protection contre la poussière
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Direction de sortie
-
Dimensions
-
Outil spécial requis
-
Avec résistance terminale
-
Montage apparent
-
Montage apparent
-
Adapté à un câble rond
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Plage AWG
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Montage encastré
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Avec volet de protection
-
Avec volet de protection
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Codage mécanique
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Boîtier blindé
-
Blindé
-
Blindé
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
RJ45 cat 6 UTP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 1 mod blanc LCS 2 Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 UTP 1 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6A STP
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic RJ 45 cat 6A STP - 45° LCS² - blanc - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic 2xRJ 45 cat 6 UTP - 45° LCS² - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 5e UTP 1 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 5e UTP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé prise RJ45 cat. 6 UTP crème à vis
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 5e FTP 1 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé prise RJ45 double cat. 6 UTP crème à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic 2xRJ 45 cat 6 FTP - 45° LCS² - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 5e FTP 2 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A UTP 1 mod blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 UTP 2 mod securité LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc prise RJ45 cat 6 FTP IP20 - IK10
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 UTP 2 mod 90° blanc LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Niloé prise RJ45 double cat. 6 UTP blanc à vis
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Blanc - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Anthracite-Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 FTP 1 mod alu LCS² Mosaic couleur alu
Prix indicatif (hors TVA)