-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de pictogramme
-
Source lumineuse fournie
-
Système de contrôle
-
Système de contrôle
-
Matériau
-
Matériau
-
Visibilité du pictogramme
-
Avec interrupteur à distance
-
Pictogramme inclus
-
Longueur
-
Longueur
-
Convient pour la mise en veille
-
Temps d'opération nominal
-
Mode de pose
-
Convient pour une utilisation en continue
-
Douille
-
Elément de distribution de lumière
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Source lumineuse
-
Appareillage
-
Alimentation de secours
-
Type de batterie
-
Type de batterie
-
Matériau de la verrine
-
Nombre de pôles
-
Hauteur/profondeur
-
Nombre de pôles
-
Hauteur/profondeur
-
Nombre de têtes de luminaire
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Télécommande fournie
-
Couleur du boîtier/corps
-
Classe de protection
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Flux lumineux en mode veille
-
Flux lumineux en mode veille
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Flux lumineux utile
-
Section de conducteur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Maintien du cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
-
Mode de commande
-
Adressable
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Localisation Pack2
-
Code CEI (Pack2)
-
Type réglementaire (Pack2)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
Outil de test tête magnétique pour les blocs standard
Prix indicatif (hors TVA)
B66 fluo 1x8W - 250lm - 1h-NP IP66 transparent standard
Prix indicatif (hors TVA)
B66 1x8W - 250 lm - 1h-NP-LVS2 IP66 adressable-CDC400
Prix indicatif (hors TVA)
B66 1x8W - 400 lm - 1h-NP-LVS2 IP66 adressable-CDC400
Prix indicatif (hors TVA)
B66LED - 250lm - 1h - NP/P IP66 autotest/adressable
Prix indicatif (hors TVA)
B66 LED - 250 lm - 1h - NP/P IP66 transparent standard
Prix indicatif (hors TVA)
B66 LED - 450 lm - 1h - NP/P IP66 transparent standard
Prix indicatif (hors TVA)
B66LED - 450lm - 1h - NP/P IP66 autotest/adressable
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 vis antivaldale Gamme B66 - étanche
Prix indicatif (hors TVA)
Tournevis pour vis antivandale Gamme B66 - étanche
Prix indicatif (hors TVA)