-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Type de couverture
-
Accessoire
-
Transparent
-
Manette
-
Courant nominal
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Type de porte
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Perforé
-
Avec serrure
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à un conducteur massif
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Profondeur intérieure
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Nombre de sorties
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Borne de mise à la terre
-
Nombre de pôles
-
Borne à conducteur neutre
-
Protégé contre les contacts
-
Rail DIN
-
Finition de la surface
-
Possibilité de montage en saillie
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
Coffret saillie 4 rangs-72 mod porte opaque - XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 4 rangs-72 mod porte transparente - XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 3 rangs-54 mod porte opaque - XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 3 rangs-54 mod porte transparente - XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 2 rangs-36 mod porte opaque - XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 2 rangs-36 mod porte transparente - XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte opaque - XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte transparente - XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque perforée hauteur 150mm pour coffret XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Bornier de terre 10 + 45T à connexion automatique
Prix indicatif (hors TVA)
Kit jumelage coffret saillie XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein coffret XL³125
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette à plan XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 pattes fixation coff. saillie-fixation murale-XL³12
Prix indicatif (hors TVA)
Serrure à clé n° 850 XL³125 pour porte coffret
Prix indicatif (hors TVA)
Support vide pour bornier à visser-50 trous-XL3125+Plexo3
Prix indicatif (hors TVA)
Accessoire fixation prise Plexo pour coffret XL³ 125
Prix indicatif (hors TVA)
Support bornier pour XL³125 .
Prix indicatif (hors TVA)
Obturateur 5 modules Blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)