Aller au contenu principal
Logo print

POSTE EXTERIEUR 2 FILS LINEA 2000 1 BP

LINEA2000 BTICINO

POSTE EXTERIEUR 2 FILS LINEA 2000 1 BP

Réf. 342911 EAN. 8012199653518

POSTE EXTERIEUR 2 FILS LINEA 2000 1 BP

Groupe produit : B02
218,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de boutons d'appel 1
Matériau des boutons d'appel Plastique
Matériau de la façade Aluminium
Hauteur de la façade 176 mm
Largeur de la façade 98 mm
Profondeur d'encastrement 31 mm
Mode de pose Saillie
Technique d'installation Système bus
Couleur Argent
Classe de protection (IP) IP54
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC/DC
Tension nominale (Un) 18-240 V
Courant d'alimentation 0.04-1 A
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 80 dB
Consommation en veille 40 mA
Sans halogène Oui
Nature du cable pour connexion Souple
Section de câble 1-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Equipé de visière de protection antipluie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Mains libres Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Non
Portier avec Application mobile Oui
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
Type de caméra Orientable
Angle de vue de la caméra 100 °
Distance max entre platine et poste intérieur 150 m
Type de grade de communication Autre
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
BT00609-c-EN.pdf pdf (0.12 Mo)
Mode d'emploi
T8265C.pdf pdf (0.47 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-00049-V01.01-EN.pdf pdf (0.99 Mo)