-
Hauteur de caniveau de câble
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur (grande dimension)
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de paroi latérale
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Largeur (petite dimension)
-
Largeur de plaque
-
Adapté à
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Section nominale du conducteur
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Classe du conducteur
-
Type de raccordement
-
Perforation de fixation
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme du conducteur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Largeur de conduite approx.
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Hauteur de conduite approx.
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de filetage
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Dimension du filetage en pouces
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Pièce en T P31+ L600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation T vert. P31+ L600 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Coude réglable P31+ L600 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L500 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation T vert. P31+ L500 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L400 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Coude réglable P31+ L500 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW av L3 600x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L500 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 500x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de remonte P31+ L600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°reversible P31+ L600 H60GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW L3 600x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW av L3 500x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L600 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L6 400x100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 400x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation T vert. P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Coude réglable P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ ZW L3 500x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T P31+ L600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L300 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câb.P31+ MF av L3 600x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)