-
Adapté au nombre de pôles
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Avec rallonge d'axe
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Nombre de phases
-
Nombre de phases
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Nombre de phases
-
Nombre de phases
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Avec verrouillage de porte
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Avec protection thermique contre la surcharge
-
Avec protection thermique contre la surcharge
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillable
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Adapté au nombre d'appareils
-
Sensible à une défaillance de phase
-
Type de tension d'actionnement
-
Dimension du pas
-
Avec poignée rouge/jaune
-
Dimension du pas
-
Technique de déclenchement
-
Technique de déclenchement
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Avec couvercle transparent
-
Tension de fonctionnement normale
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Modèle
-
Adapté à un disjoncteur
-
Modèle
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Modèle
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Mode de pose
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Degré de protection (NEMA)
-
Largeur en nombre de modules
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
-
Retardé
-
Adapté à un commutateur
-
Isolé
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Adapté à un commutateur de protection de moteur
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à un relais de surcharge
-
Avec commutateur auxiliaire intégré
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Nombre de pôles
-
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
Disj. MPX³ 32S 0.1 à 0.16A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
Peigne d'alim. 2 appareils pour MPX³63H
Prix indicatif (hors TVA)
Alimentation peigne pour MPX³32S 32H 32MA
Prix indicatif (hors TVA)
Décl. émission MPX³ 380-400V- 50Hz/440-460V-60Hz-1 mod/disj.
Prix indicatif (hors TVA)
Peigne d'alim. 5 appareils pour MPX³32S 32H 32MA
Prix indicatif (hors TVA)
Commande rotative déportée pour MPX³63H
Prix indicatif (hors TVA)
Décl min. tension MPX³380-400V 50Hz/440-460V-60hz-ss cont.au
Prix indicatif (hors TVA)
MPX³ bobine MT + 2NO - 24V 50Hz / 28V 60Hz
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier av comm.rotative noire IP65-MPX³32H 32MA
Prix indicatif (hors TVA)
Décl. émission MPX³ 24V-50Hz/ 28V-60Hz-1 mod./disj.
Prix indicatif (hors TVA)
Décl. émission MPX³ 220-230V- 50Hz/240-260V-60Hz-1 mod/disj.
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur MPX³32S CTX³40AC
Prix indicatif (hors TVA)
Peigne d'alim. 3 appareils pour MPX³63H
Prix indicatif (hors TVA)
Peigne d'alim. 4 appareils pour MPX³32S 32H 32MA
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. MPX³ 32S 1.6 à 2.5A pouvoir de coupure 100kA
Prix indicatif (hors TVA)
Disj. MPX³ 32H 14 à 22A pouvoir de coupure 50kA
Prix indicatif (hors TVA)
Commande rotative déportée pour MPX³32H et 32MA
Prix indicatif (hors TVA)
MPX³ bobine MT + 2NO- 220/230V 50Hz / 240-260V 60Hz
Prix indicatif (hors TVA)
MPX³ bobine MT + 2NO- 380/400V 50Hz / 440-460V 60Hz
Prix indicatif (hors TVA)
Décl min. tension MPX³24V-50Hz /28V-60Hz-sans cont.aux.
Prix indicatif (hors TVA)
Décl min. tension MPX³220-230V 50Hz/240-260V-60Hz-ss cont.au
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur MPX³32S CTX³40DC
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur MPX³100H CTX³100DC avec bornes à cage
Prix indicatif (hors TVA)
Peigne d'alim. 2 appareils pour MPX³32S 32H 32MA
Prix indicatif (hors TVA)