-
Finition interrupteur général
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Adapté au nombre de pôles
-
Adapté au nombre de pôles
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Largeur des barres collectrices
-
Largeur des barres collectrices
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Adapté à
-
Matériau
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Largeur de la borne
-
Largeur de la borne
-
Finition de l'inverseur
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Tension de fonctionnement normale
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Avec axe
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Adapté à un disjoncteur
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Modèle
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
-
Mode de pose
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Type de construction de l'appareil
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Protégé contre les contacts
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Convient pour montage au sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Type de connexion
Borne de raccord. DPX-IS 1600 câbles nus - 4x240/4x185
Prix indicatif (hors TVA)
Borne de raccord. DPX-IS 1600 câbles nus - 2x240/2x185
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu d'epanouisseurs - 3 P DPX-IS 1600 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu d'epanouisseurs - 4 P DPX-IS 1600 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 cache-bornes DPX-IS 1600 - 3P - plombables
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 2 cache-bornes DPX-IS 1600 - 4P - plombables
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 3 cloisons de sépar. Pour DPX-IS 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3P - 1000A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3P - 1600A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 4P - 800A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 4P - 1000A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 4P - 1250A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Répartiteur pour DPX-IS 1600 800A - barres 50x5 (2x)
Prix indicatif (hors TVA)
Commande déportée standard Pour DPX-IS 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Commande déportée d'urgence Pour DPX-IS 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3P - 800A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3P - 1250A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 4P - 1600A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur pour DPX 1600 - max. 1250 A
Prix indicatif (hors TVA)
Prolongateur pour DPX-IS 1600 - 1600 A
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de prises arrière - 3 P DPX-IS 1600 - courtes
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de prises arrière - 3 P DPX-IS 1600 - longues
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de prises arrière - 4 P DPX-IS 1600 - courtes
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de prises arrière - 4 P DPX-IS 1600 - longues
Prix indicatif (hors TVA)