-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Largeur du canal d'allège
-
Finition du couvercle
-
Largeur du canal d'allège
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Hauteur du câble pour plinthe
-
Profondeur du canal d'allège
-
Transparent
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Profondeur du câble pour plinthe
-
Matériau
-
Garnissage
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Angle
-
Nombre de canaux
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de montage appareil d'installation
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Mode de pose
-
Décoration
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Auto-adhésif
-
Lèvre d'étanchéité
-
Avec revêtement antidérapant
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
Derivation plinthe 120x20mm Moulure de sol ref 32800
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation surplinthe 75x20 mm moulure de sol réf. 328 00
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps découpable 5 mètres - pr moulures DLP
Prix indicatif (hors TVA)
Surplinthe DLP sect. 75 x 20mm blanc RAL 9003 - 3 comp - 2,1
Prix indicatif (hors TVA)
Surplinthe DLP sect. 60 x 16mm blanc RAL 9003 - 3 comp - 2,1
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 150x150 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Angle ext. plinthe 120 x 20 mm DLP - blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T pr surplinthes DLP - blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Angle ext. plinthe 80 x 20 mm DLP - blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse pour pose en plinthe pr moulures DLP - long. 2,1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Angle int. plinthe 80 x 20 mm DLP - blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - 32x20 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 110x110 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - 32 x 20mm
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo simple DLP h. 16 mm le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic 6 modules - le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte de dérivation 75 x 75 mm pour moulures DLP blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic le long du profilé - 32 x 20mm
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre Oteo simple DLP h. 20 mm le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur DLP cadre Mosaic 2 modules - le long du profilé
Prix indicatif (hors TVA)
Joint couvercle DLP- 60x16 blanc - RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Joint-agrafe surplinthe 75x20 DLP - blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Joint-agrafe surplinthe 60x16 DLP - blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)