-
Finition du longeron latéral
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Changement de direction
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Hauteur de cloison
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Type de construction
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Connecteur articulé vertical
-
Section nominale du conducteur
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Fixation des échelons
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Classe du conducteur
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Angle
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Largeur de dérivation d'échelle de câble
-
Forme du conducteur
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type coudé
-
Type coudé
-
Finition symétrique
-
A charnière
-
Type coudé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Hauteur d'échelle de câble
-
Perforation latérale
-
Perforation latérale
-
Avec écrou
-
Hauteur de conduite approx.
-
Entraxe entre les échelons
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de filetage
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Acier inoxydable, décapé
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Couvercle piece en T L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts H125 L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts 316L L500 H125
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ H125 L600 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. pce en T 316L L500 H100
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ. 316L L500 H125
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts 316L L400 H125
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ. 316L L400 H125
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle piece en T l900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ H125 L300 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts H125 L300 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude 90deg L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Piece en T Swifts H125 L200 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude hor 316L L500 90degr
Prix indicatif (hors TVA)
Coudes vert univ H125 L200 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude vert rem H125 L600 Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.coude vert desc H125 L600 Inox
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude 90deg l900 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. pce en T 316L L400 H100
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. pce en T GC L800 H100
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. coude 45deg L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Coude hor 90deg H125 L600 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.coud vert rem 316L L500 90dgr
Prix indicatif (hors TVA)
Couv.coud vert desc 316L L500 90dgr
Prix indicatif (hors TVA)