-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Avec accessoires à visser
-
Avec accessoires à visser
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à l'épaisseur de bride
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Angle
-
Rotatif
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec ressort
-
Modèle
-
Avec ressort
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Type de perforation
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Largeur de trou
-
Avec denture
-
Dans le rail
-
Débrochable
-
Force de rupture
-
Sur le rail
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Diamètre d'alésage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Acier inoxydable, décapé
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
RailL R21SP L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Capuchon de protection R41 jaune
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1100N L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Rail S 41x41x2,5 L3000 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Console CB 1500N L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
CLMP1GC - CRAPAUD ETRIER TYPE 1
Prix indicatif (hors TVA)
EP21-embout pls.P+R21 jaune(1 boit)
Prix indicatif (hors TVA)
Br. fix.ang. Gac 2-trous 54x40
Prix indicatif (hors TVA)
Br. fix. ang. 45degr GC
Prix indicatif (hors TVA)
Br. fix.ang. Gac 3-trous 99x40
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation pour poutre M10 max. 2400N
Prix indicatif (hors TVA)
Griffe de serrage Gac H65
Prix indicatif (hors TVA)
Br. fix. Z Gac 2-trous 40x21
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle L3000 C41x41 mat.synth.
Prix indicatif (hors TVA)
Rail S 41x41x2,5 L3000 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Rail D 41x82x2,0 L3000 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Rail D 41x82x2,5 L3000 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Rail S 41x21x2,0 L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Rail S 41x21x2,0 L3000 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Rail S 41x21x2,5 L3000 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Rail SP 41x41x1,5 L3000 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Rail SP 41x41x1,5 L3000 IN316L
Prix indicatif (hors TVA)
Rail S 41x41x1,5 L3000 GS
Prix indicatif (hors TVA)
C41S600GC - CONSOLE 41 SIMPLE
Prix indicatif (hors TVA)