-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Niveau de montage
-
Puissance de la source lumineuse
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Tension nominale
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Matériau du collier
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Type de couverture
-
Type de couverture
-
Manette
-
Type de couverture
-
Finition porte à hublot
-
Transparent
-
Manette
-
Largeur des barres collectrices
-
Finition de la barre profilée
-
Tension assignée (Ue)
-
Accessoire
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Largeur de collier
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Verrouillage à cadenas
-
Adapté à
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Pièce détachée
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Zone de serrage
-
Nombre d'éléments de commande
-
Tension de serrage
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Nombre de rails DIN
-
Nombre de rails DIN
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Nombre de rails DIN
-
Forme de trou
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Fixation auto-adhésive
-
Adapté à une vis à tôle
-
Type d'aération
-
Forme de trou
-
Nombre de rails DIN
-
Nombre de rails DIN
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Système à vis
-
Matériau de l'outil
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Perforé
-
Perforé
-
Type de fermeture
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Ecart central entre les trous
-
Type de fermeture
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Nombre d'unités de partition par rail DIN
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Nombre de pôles
-
Type de commande
-
Propriété
-
Type de fermeture
-
Section de conducteur max.
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Avec bornes N-PE
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec couvercle
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Dimension (modulaire)
-
Degré de protection (NEMA)
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Inclinaison du filetage
-
Moulage de filetage
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Avec cadre/support de montage
-
Source lumineuse
-
Source lumineuse
-
Trempé
-
Avec rebord de boîtier
-
Avec tôle de toit
-
Voyant
-
Avec mise à la terre
-
Avec porte frontale
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Forme de la tête/extrémité
-
Diamètre du filetage
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Avec parois latérales
-
Nombre de portes
-
Auto-foreur
-
Couleur de l'élément de commande
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Couleur du boîtier/corps
-
Démontable
-
Finition CEM
-
Avec dispositif on/off
-
Avec dispositif on/off
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec prise
-
Avec prise
-
Equipé d'une porte ou couvercle
Outil serre-coupe pr kit de fixation sur poteau
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine - 1356 x 756 mm coffret (h x l) 1400 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine - 1156 x 956 mm coffret (h x l) 1200 x 1000 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte interne 942 x 736 mm pr coffret Marina 1200x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Chaise pour coffrets Marina hauteur de 1000 à 1200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque Lina 12,5 - 13,9 kg coffret (h x l) 1200 x 1000 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine - 1156 x 756 mm coffret (h x l) 1200 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque lina 12,5 - 13 kg coffret (h x l) 1400 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte interne 942 x 736 mm pr coffret Marina 1000x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Chaise pour coffrets Marina hauteur de 400 à 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque Lina 12,5 - 11,1 kg coffret (h x l) 1200 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque Lina 12,5 - 9,2 kg coffret 800x1000/1000x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Châssis prêt à emploi habillage métal 800x600
Prix indicatif (hors TVA)
Kit éclairage LED pour armoire avec détecteur mouv. + prise
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine - 1200 x 600 mm coffret (h x l) 1200 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Châssis prêt à emploi habillage plastique 800x600
Prix indicatif (hors TVA)
Châssis prêt à emploi habillage métal 700x500
Prix indicatif (hors TVA)
Kit fix. coffrets larg. 600 mm vert. ou hor. sur poteau
Prix indicatif (hors TVA)
Kit éclairage LED pour armoire avec détecteur de mouvements
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque Lina 12,5 - 7 kg coffret (h x l) 800 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit fix. coffrets larg. 500 mm vert. ou hor. sur poteau
Prix indicatif (hors TVA)
Poignée à 3 points de ferm. pr coffrets Marina - ht 700 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit fix. coffrets larg. 400 mm vert. ou hor. sur poteau
Prix indicatif (hors TVA)
Porte interne 742 x 536 mm pr coffret Marina 800x600 mm
Prix indicatif (hors TVA)