-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Commande motorisée en option
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
Interrupteur DMX³-I 4P 1600A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Interrupteur DMX³-I 4P 1250A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Interrupteur DMX³-I 4P 1000A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Disjonct. DMX³ 3P 800A - 50kA version débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Disjonct. DMX³ 3P 630A - 50kA version débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Interrupteur DMX³-I 4P 1000A version débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Interrupteur DMX³-I 3P 1600A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Interrupteur DMX³-I 3P 1250A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Interrupteur DMX³-I 3P 1000A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Interrupteur DMX³-I 3P 1600A version débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Interrupteur DMX³-I 3P 1250A version débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Interrupteur DMX³-I 3P 1000A version débro taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
Base pour DMX³1600 - 4P pour version débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
Base pour DMX³1600 - 3P pour version débrochable
Prix indicatif (hors TVA)