Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de compteur
-
Courant maximal (Imax)
-
Adapté à
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Modèle
-
Courant nominal (In)
-
Etalonné
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Type de pôle
-
Type d'énergie
-
Type de tarif
-
Commande tarifaire
-
Mesure de la courbe de charge
-
Type d'interface
-
Homologation
-
Sortie d'impulsion
-
Signature EDL40
-
Avec code de blocage
-
Nombre de positions
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
LEGRAND
EMDX3
Nouveau
Réf. 412033
Pack Ecocompteur connecté EMDX avec 3 tôres - 230V - 5 mod.
195,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.