-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Position d'alimentation
-
Position d'alimentation
-
Accessoire
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Courant assigné CA 50 Hz
-
Pièce détachée
-
Tension assignée à CA 50 Hz
-
Nombre de prises CEE
-
Sélection de phases
-
Sélection de phases
-
Avec dispositif de blocage
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de dérivation
-
Modèle
-
Modèle
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Nombre de points de dérivation
-
Finition des prises de courant
-
Protection
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
Coude flexible compact élém. 6 ou 8 cond. 25 et 40A
Prix indicatif (hors TVA)
Alimentation centrale pr élém. 4 cond. 63A
Prix indicatif (hors TVA)
Alimentation centrale pr élém. 6 ou 8 cond. 25 et 40A
Prix indicatif (hors TVA)
Elément droit 3m - 63A LBplus type B - 4 cond.- 6+6 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Elément droit 3m - 63A LBplus type B - 4 cond.- 4+4 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Elément droit 3m - 40A LBplus type B - 8 cond.- 6+6 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 3m - 63A LBplus type A - 4 cond.- 4+4 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Elément droit 3m - 40A LBplus type B - 8 cond.- 4+4 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 3m - 63A LBplus type A - 4 cond.- 2+2 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 3m - 40A LBplus type A - 8 cond.- 4+4 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Coude flexible compact éléments 4 conducteurs 63A
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 3m - 40A LBplus type A - 8 cond.- 2+2 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 8 cond.- 6+6 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Coude flexible compact élém. 2 ou 4 cond. 25 ou 40 A
Prix indicatif (hors TVA)
Alimentation centrale pr élém. 2 ou 4 cond. 25 ou 40A
Prix indicatif (hors TVA)
Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 8 cond.- 4+4 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 3m - 25A LBplus type A - 8 cond.- 4+4 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Connect. tri. DIN 4 mod. 25A Rail DIN 4 mod. à câbler
Prix indicatif (hors TVA)
Elément droit 3m - 25A LBplus type B - 6 cond.- 4+4 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Elément droit 3m - 40A LBplus type B - 4 cond. - 6 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Connect. tri. DIN 8 mod. 25A Rail DIN 8 mod. à câbler
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 3m - 25A LBplus type A - 8 cond.- 2+2 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Elément droit 3m - 40A LBplus type B - 4 cond. - 4 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)
Élément droit 3m - 25A LBplus type A - 6 cond.- 2+2 fenêtres
Prix indicatif (hors TVA)