Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Type de prise
-
Qualité du matériau
-
Modèle
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
DAB+
-
Compatible à une alimentation à distance
-
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
-
Mode de pose
-
Nombre de sorties
-
Compatible au modem par câble
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Couvercle
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
LEGRAND
SOLIROC
Réf. 077882
Soliroc prise TV IP20 - IK10
59,43 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.