-
Forme de boîtier
-
Section de conducteur
-
Section de conducteur
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Qualité du matériau
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises pour appareils froids
-
Type de traitement de la surface
-
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
-
Mode de pose
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises type Bipasso (Italie)
-
Nombre de prises type P11 (Italie)
-
Nombre de fiches type P17 (Italie)
-
Désignation NEMA
-
Nombre de prises type NEMA
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Finition de la surface
-
Interrupteur différentiel
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de prises universelles multistandard
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Protection contre les surtensions
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Nombre de raccordements USB
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Avec couverture
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Avec dispositif on/off
-
Longueur d'alimentation
-
Longueur d'alimentation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Neutre obligatoire
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Multipr. FB 4X2P+T standard 1.5m 1.5mm² blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 3X2P+T standard 3M 1.5mm² noir
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 6X2P+T standard 3M 1.5mm² noir
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 6X2P+T standard à câbler blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 3X2P+T standard 3m 1.5mm² blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 4X2P+T standard 3M 1.5mm² blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 4X2P+T standard 3M 1.5mm² noir
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 5X2P+T standard 3M 1.5mm² blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 5X2P+T standard 3M 1.5mm² noir
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 6X2P+T standard 3M 1.5mm² blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 5X2P+T standard à câbler blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 3X2P+T standard 1.5m 1.5mm² blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 3X2P+T standard 1.5m 1.5mm² noir
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 4X2P+T standard 1.5m 1.5mm² noir
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 5X2P+T standard 1.5m 1.5mm² noir
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 6X2P+T standard 1.5m 1.5mm² blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 6X2P+T standard 1.5m 1.5mm² noir
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 3X2P+T standard à câbler blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 4X2P+T standard à câbler blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)
Multipr. FB 5X2P+T standard 1.5m 1.5mm² blanc/gris
Prix indicatif (hors TVA)