POSTE EXTERIEUR 2 FILS LINEA 2000 3 BP
LINEA2000
BTICINO
POSTE EXTERIEUR 2 FILS LINEA 2000 3 BP
Réf. 342931
EAN.
8012199656885
POSTE EXTERIEUR 2 FILS LINEA 2000 3 BP
Groupe produit : B02
236,40 €
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
Modèle | Parler/sonner |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Montage apparent | Oui |
Largeur | 98 mm |
Hauteur | 176 mm |
Profondeur | 31 mm |
Type de tension d'entrée | DC |
Tension de fonctionnement | 27-27 V |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium/plastique |
Nombre de boutons d'appel | 3 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez