-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Application
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Forme de trou
-
Fixation auto-adhésive
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Perforé
-
Magnétique
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Auto-adhésif
-
Finition de la surface
-
Estampages
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
DPX³ 160 adapt. rail avc cmde mot lat
Prix indicatif (hors TVA)
Adapt. rail pour DPX³250 sans cde motorisée latérale
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 adapt. rail diff ss cmde mot lat
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette autocollante pr plans 340 x 235 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 adapt. rail ss cmde mot lat
Prix indicatif (hors TVA)
Adapt. rail pour DPX³250 diff. sans cde motorisée latérale
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette plastique souple A4 pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Adapt. rail pour DPX³250 avec cde motorisée latérale
Prix indicatif (hors TVA)
Obturateur 5 modules Blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette autocollante pr plans 260 x 165 mm - coffrets/arm.
Prix indicatif (hors TVA)
Barre à trous pour connecteur de protect.long.446 mm XL³/XLS
Prix indicatif (hors TVA)
Bornier de terre XL³S L.36mod. pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Platine DPX³HP250 réduite 36M pour montage vertical - XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Kit montage pr plaque Cabstop pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette plastique rigide pour coffrets et armoires XL³
Prix indicatif (hors TVA)
Adapt. rail DPX3 + modulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 100 verrous auto. pour plastron
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron fenêtre DIN 16M 150mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron 4P DPX³250HP ver L36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Obturateur modulaire lisse 24M blanc RAL 9003
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque d'ajour Cabstop 32 entr Atlantic larg. 600-800-1200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron 4P DPX³250HP hor L36M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron 4P DPX³250HP ver L24M pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur équipotentielle XL³S - L.350mm - Sect. 6mm²
Prix indicatif (hors TVA)