Applications Smart Home
La gestion d'une Smart Home est un jeu d'enfant grâce à nos applications conviviales. Utilisez nos trois applications pour installer, programmer et contrôler une Smart Home.
Home + Project
Concevoir et configurer facilement le système domotique MyHOME (avec câblage BUS)
Une app spécifique à destination des installateurs. Ses avantages :
- Un outil unique disponible en 2 versions pour simplifier le travail : la version desktop au bureau et la version mobile sur smartphone sur site
- Gain de temps grâce à la fonction copier/coller des projets
- Possibilité de partager des projets entre collègues
- Connexion locale du système même sans internet
- Livraison d’une installation qui fonctionne et est prête à l’emploi
- Création d’une base de données accessible de tous vos projets
Home + Control
contrôle des interrupteurs et prises intelligents
Home + Control est l'app qui permet de gérer, modifier et programmer intelligemment l'éclairage, les volets, les prises et la température. L'application est compatible avec Living Now with Netatmo , Valena Next with Netatmo , le thermostat intelligent Smarther de BTicino et le thermostat intelligent de Netatmo.
Applications pour les utilisateurs :
- Allumer ou éteindre facilement les lumières, appareils et volets, pièce par pièce
- Définir des scénarios tels que Se lever/Se coucher et Départ/arrivée ou créer et gérer un scénario personnalisé
- Suivre la consommation d’énergie
- Fixer des priorités pour la gestion intelligente des charges afin de ne pas dépasser un certain pic de puissance
- Recevoir des alertes en cas d’anomalies
Home + Security
gestion des systèmes de vidéophonie et de sécurité
L’application Home + Security contribue à la sécurité de la maison et de ses occupants. Elle permet aux utilisateurs de gérer diverses applications intelligentes : systèmes de visiophonie intelligents , caméras intérieures et extérieures et détecteurs de fumée.
Applications pour les utilisateurs :
- Recevoir et répondre aux appels des utilisateurs
- Ouvrir la porte à distance
- Visualiser des images de la caméra en temps réel
- Recevoir des notifications lorsque des personnes, voitures ou animaux se trouvent à proximité de l’habitation
- Recevoir une notification en cas de détection de fumée dans l’habitation
Usage des apps Home + Control et Home + Security
Étape 1 : Téléchargement de l’app Home + Control ou Home + Security
Téléchargez l’application et connectez-vous avec un compte existant ou créez un nouveau compte. Pour une nouvelle installation, ajoutez d’abord une maison virtuelle.
Étape 2 : Connexion avec la passerelle
Dans la maison virtuelle, vous connectez la passerelle au réseau wifi local. Cette connexion établit directement la communication entre l’app sur le smartphone et les solutions connectées (prises, interrupteurs, détecteurs de fumée, vidéophones…).
En cas de panne du wifi, il est toujours possible de contrôler les solutions localement car elles communiquent entre elles via le protocole Zigbee. Cela permet, par exemple, de ne jamais laisser les lumières allumées inutilement en cas de panne du wifi.
Étape 3 : Ajout d’une solution à la maison virtuelle
L’étape suivante consiste à ajouter une solution intelligente à la maison virtuelle. Vous pouvez également les regrouper par pièce afin de voir en un coup d’œil à quel endroit se trouve quelle solution.
Étape 4 : Utilisation de l’app Home + Control
Via Home + Control, les occupants peuvent communiquer en direct avec leur habitation. Allumer la lumière, programmer un scénario au moment du lever ou du coucher, augmenter temporairement le chauffage … Autant d’options que l’utilisateur peut contrôler via son smartphone.
Étape 5 : Utilisation de l’app Home + Security
Home + Security communique avec l’utilisateur final. Vous ne recevez une notification que lorsque quelque chose d’anormal se produit, par exemple, quand une personne s’annonce au visiophone ou le détecteur de fumée détecte de la fumée.
Saviez-vous qu’il est également possible de gérer plusieurs habitations dans une seule application ? Une facilité supplémentaire pour les personnes qui disposent d’une résidence secondaire.