-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Composition
-
Nombre de phases
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre d'unités
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Composition
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Finition du capteur
-
Détecte l'ammoniaque (NH3)
-
Type de signalisation
-
Type de tension d’alimentation
-
Tension nominale
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Sens de montage
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Type de connecteur
-
Garnissage 2
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Type de capteur
-
Contacts
-
Détecte le butane (C4H10)
-
Transparent
-
Commande
-
Plage de mesure
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Verrouillable
-
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
-
Type de contact de protection
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Encastrement de canal
-
Type de contact de protection
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Source lumineuse fournie
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Verrouillable
-
Raccordement analogique
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Avec interface DALI
-
Luminosité d'allumage
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Type de prise
-
Détecte le gaz naturel
-
Source lumineuse fournie
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Imprimé
-
Diamètre de trou
-
Nombre d'unités, verticales
-
Qualité du matériau
-
Nombre total de prises
-
Avec câble de raccordement
-
Raccordement RNIS
-
Régulation de la lumière
-
Luminosité de coupure
-
Détecte le dioxyde de carbone (CO2)
-
Avec récepteur
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Forme
-
Forme
-
Chemin de remplacement radio (GSM)
-
Type de commande
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Commande HVAC
-
Détecte le monoxyde de carbone (CO)
-
Catégorie
-
Dimensions
-
Direction de sortie
-
X.31/X.25
-
Détecte le méthane (CH4)
-
Avec lumière clignotante
-
Matériau de la poignée
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec grille de montage
-
Type de traitement de la surface
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Transmission voix (AWAG)
-
Modèle
-
Modèle
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
Arrêt forcé
-
Réglage de l'heure
-
Modèle
-
DAB+
-
Détecte le gaz anesthésique
-
Modèle
-
Finition de précision
-
Présence d'une résistance anticipatrice
-
Avec symbole/impression permanent(e)
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec boîtier
-
Transmission numérique (AWUG)
-
Spécial animaux
-
Compatible à une alimentation à distance
-
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
-
Détecte le propane (C3H8)
-
Caractéristique de réglage
-
Avec symbole interchangeable
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de ports USB-C
-
Version sans contact
-
Adapté à une boîte de sol
-
Nombre max. d'entrées
-
Protection au ras du mur
-
Nombre de sorties
-
Détecte le gaz irritant
-
Utilisation comme contact à poussoir
-
Adapté pour le chauffage
-
Douille
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Adapté à un canal d'allège
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Utilisation mécanique possible
-
Commande auxiliaire possible
-
Compatible au modem par câble
-
Température
-
Avec détection du champ arrière
-
Détecte d'autres types de gaz
-
Nombre de sorties chauffage
-
Voyant
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Adapté à une installation intégrée
-
Avec éclairage
-
Utilisation électronique possible
-
Interconnectable
-
Isolé
-
Détecte des gaz asphyxiants
-
Adapté aux climatiseurs
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Pivotant
-
Détecte des gaz explosifs
-
Couleur de la source lumineuse
-
Finition de la poignée
-
Nombre de sorties refroidissement
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur de montage optimale
-
Type de fixation
-
Détecte des gaz inflammables
-
Isolé 1000 V selon EN 60900
-
Finition avec peu d'étincelles
-
Raccordement
-
Valeur différentielle
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Profondeur d'appareil
-
Détecte des gaz toxiques
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Autonome
-
Profondeur d'appareil
-
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
-
Différence ajustable
-
Commutateur de pontage
-
Fréquence radio
-
Température affichée
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Nombre de pôles
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Avec alimentation électrique
-
Largeur de portée max.
-
Fréquence prise SAT
-
Connexion par radio (en standard)
-
Avec indication du bruit
-
Hauteur/profondeur
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Avec cadre de recouvrement
-
Montage encastré
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Interconnectable par radio (en option)
-
Type de capteur
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Avec eclips / protection enfant
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Avec entrée de câble
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Avec entrée de câble
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Type de déverrouillage
-
Type de déverrouillage
-
Type de déverrouillage
-
Dispositif de serrage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec entrée de câble
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec entrée de câble
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Lame incurvée
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Fonction d'éclairage
-
Avec insertion de raccord à écrou
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec insertion de raccord à écrou
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Type de raccordement du circuit auxiliaire
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Commandable à distance
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Avec volet de protection
-
Avec jacks/coupleurs
-
Courant de coupure max. (charge résistive)
-
Télécommande fournie
-
Capteur externe
-
Résistant aux chocs
-
Protection différentielle
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Température de fonctionnement
-
Sensibilité ajustable
-
Finition des contacts
-
Avec raccord d’eau
-
Puissance de la lampe max.
-
Avec microfusible
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Type de commutation
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Avec voyant
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Tension max. contacts
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Jacks blindés
-
Charge de contact max.
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Nombre de touches
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Avec éclairage d'orientation
-
Hauteur d'encastrement
-
Longueur de câble de raccordement
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Avec affichage
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Antidéflagration
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Déclenchement retardé
-
Déclenchement retardé
-
Enclenchement retardé
-
Enclenchement retardé
-
Angle de détection horizontal
-
Plage de rotation du capteur, horizontale
-
Plage de rotation du capteur, verticale
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Adapté à une charge C
-
Nombre de zones de détection
-
Type d'alimentation électrique
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Interrupteur automatique
-
Couvercle
-
Objet connecté
Outil spécial antivandalisme pour vis inviolables
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier vert. 2 pos 1 entree m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo deux direct. 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo adaptateur Composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo adaptateur verr. Composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo adaptateur Mosaic RJ45 composable
Prix indicatif (hors TVA)
Artic boîtier 1 poste blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo inter crepusculaire Composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier 1 poste Entrees a embouts gris
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO DEUX DIR. + POUSSOIR 10 A 250V COMPOSABLE GRIS
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO DEUX DIR. + POUSSOIR 10A 250V COMPOSABLE BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
Artic boîtier 2 postes hor. blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
Artic boîtier 2 postes vert. blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO SUPPORT PLAQUE 1 POSTE GRIS
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier vert. 2 pos 3 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boîtier 1 poste 3 entrées à embouts gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier hor. 2 post 2 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier 1 poste Entrees a embouts blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier hor. 2 post Entrees a embouts blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier vert. 2 pos Entrees a embouts blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier 1 poste 2 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier vert. 2 pos 2 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Artic inter bipolaire 10AX 250V blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
Artic double deux dir. 10AX 250V blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)