Om een nieuw geconnecteerd product "... with Netatmo" aan een bestaande installatie toe te voegen, ga naar de Home + Control App instellingen, selecteer "Voeg een apparaat toe" en laat je begeleiden door de Home + Control App .
Om uw "... met Netatmo" geconnecteerde producten met uw stem te bedienen via uw Google Assistant, moet u de juiste zinnen gebruiken.Hieronder vindt u enkele voorbeelden in volgende lijst:1- Voor uw geconnecteerde verlichting Als je een lamp wilt in- / uitschakelen, zeg je 'Oké Google, zet [naam van lamp] aan / uit' Als je een kamer wilt in- / uitschakelen, zeg je 'Oké Google, zet [naam kamer] aan / uit' Als je alle lichten wilt in- / uitschakelen, zeg je 'Oké Google, doe alle lichten aan / uit' Verhoog de lichtsterkte van een lamp, zeg "Ok Google, verhoog de lichtsterkte van [naam van het licht] (*)" Stel de lichtsterkte van een lamp in op een bepaald percentage, zeg "Oké Google, stel [naam van licht] in op 50% (*)"….(*) Alleen als de dimfunctie is geactiveerd. Zie vraag "Hoe werkt de dimmer-functie op mijn lichtschakelaar?" "2- Voor uw geconnecteerde stopcontacten Om stopcontacten te activeren / deactiveren, zeg je "Ok Google, activeer [naam van socket]"….3- Voor uw gepersonaliseerde scenario's Om het scenario te activeren, zegt u "Ok Google, activeer het scenario [naam scenario]"Om uw ervaring compleet te maken, raden we u aan de Google Support-site te bezoeken. https://support.google.com/assistant
Ga op je iPhone, iPad of iPod Touch naar de instellingen, scroll naar beneden in het menu en selecteer Home + en vervolgens vink je bij Geef Home+ toegang tot: woninggegevens aan.
Ga in de Home + Control-app naar de instellingen, selecteer "Beheer van mijn huis" en in de juiste ruimte: Selecteer je schakelaar waarvan je de optie wilt activeren / deactiveren en klik op "Orientatie verlichting van de schakelaar" of / en "Controleer of er een lampje brandt" Selecteer uw stopcontact waarvoor u de optie wilt activeren / deactiveren en schakel "Gemakkelijke aanduiding wanneer het stopcontact is geactiveerd" in of uit.
De gateway + stopcontact / modulaire gateway kan alleen verbinding maken met een persoonlijk Wi-Fi-netwerk. De gateway heeft geen toegang tot internet via een openbaar Wi-Fi-netwerk (hotspot), via een Wi-Fi-netwerk zonder beveiligingssleutel (open) of via een bedrijfs Wi-Fi-netwerk dat poorten filtert.De gateway is compatibel met de Wi-Fi 802.11 B/G/N-standaarden als de netwerkbeveiligingsinstellingen zijn gedefinieerd als WEP, WPA of WPA2-Personal.De gateway + stopcontact / modulaire gateway is alleen compatibel met 2,4 GHz Wi-Fi en kan geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk.
In the event of a temporary malfunction of the Internet, all the video Home + Security system functions of the Classe 100X will remain functional.The app will not work.During the first association of your Classe 100X and the Home + Security app the presence of the internet signal is necessary.
It is possible to use the same internet line to connect two or more Classe 100X of different apartments; each Classe 100X must be connected to a different WiFi access point, each with its own and different SSID
The App Home + Security works also on tablet. When in landscape position, conceived for optimal video viewing, it is not possible to use answer/end call and open lock buttons. Just place the tablet again in vertical position to show and use the buttons.
It is possible to have only one Classe 100Xper home.In apartments with multiple video door phones it is possible to install on the same apartment 1 Classe 100Xand up to 2/4 Class 100; for further information refer to the technical guide.