Om de koppelingen van een draadloze bediening te annuleren:Druk op het midden van de draadloze bediening totdat het controlelampje oranje brandt en laat dan los. Bevestig de annulering door nogmaals kort in het midden van de knop van deze bediening te drukken, het indicatielampje wordt blauw en gaat vervolgens uit. De koppelingen worden dan opgeheven. U kunt deze bediening vanaf nu koppelen aan nieuwe/andere producten.
Op een geconnecteerde stopcontact kun je een stekkerdoos/meervoudige stopcontact aansluiten die meerdere elektrische apparaten en huishoudelijke apparaten van stroom voorziet. Zorg er echter voor dat de som van de vermogens van de apparaten die op de stekkerdoos/meervoudige stopcontact zijn aangesloten het maximaal toegestane vermogen van 3680W niet overschrijdt. Het geconnecteerde stopcontact heeft een beveiliging die automatisch uitschakelt bij het overschrijden van 16A, waardoor maximale veiligheid wordt gegarandeerd. Houd er rekening mee dat alle apparaten die door de stekkerdoos/meervoudige stopcontact worden gevoed, gelijktijdig worden bediend.
De geconnecteerde lichtschakelaar zonder nulleider is alleen compatibel met "dimbare" led-lamptypes. Gebruik geen niet-dimbare LED-lamp, omdat dit de schakelaar kan beschadigen (zelfs zonder gebruik te maken van de dimmogelijkheid).Bovendien wordt de schakelaar geleverd met een compensator. Bedraad deze altijd parallel met de belasting (tussen geschakelde fase en nulleider) zodat de schakelaar correct werkt. Installeer het zelfs als de schakelaar op het eerste gezicht normaal werkt met de lamp die wordt gebruikt. Een enkele compensator is voldoende als meerdere belastingen op dezelfde schakelaar zijn aangesloten.Zie de producthandleiding op www.legrandservices.nl voor meer informatie
Nee, de "... with Netatmo" geconnecteerde producten en de Home + Control App zijn niet compatibel met andere Legrand geconnecteerde systemen zoals MyHome Up & MyHomePlay.Voor advies over een uitbreiding of vervanging kunt u contact opnemen met de klantenservice van Legrand Nederland.
De geconnecteerde producten van het "... with Netatmo" assortiment (stopcontacten, schakelaars, draadloze bedieningen, elektrische modulaire componenten, enz.) zijn compatibel met elkaar en kunnen allemaal worden bediend vanuit de Home + Control App.Ter herinnering: er is slechts één gateway (gateway + stopcontact of modulaire gateway) per woning nodig.
De "... with Netatmo" -oplossing is compatibel met rolluiken met mechanische of elektronische stops, bediend door een klassieke bedrade schakelaar voor rolluiken. Houd er rekening mee dat het gebruik van de nulleider noodzakelijk is.U kunt ook vanuit uw Home + Control App, Somfy iO & RTS aangesloten rolluiken (met een Tahoma / Connexoon box) of Bubendorff radio rolluiken (via de iDiamant met Netatmo aansluitmodule) bedienen.
Ja, uw gepersonaliseerde scenario's zijn direct toegankelijk via de Google Assistant. Het is niet nodig om ze opnieuw aan te maken. U hoeft bijvoorbeeld alleen maar 'Ok Google, activeer het scenario Slapen gaan' te zeggen om het scenario uit te voeren zoals geconfigureerd in de Home + Control-app.
Het is mogelijk om de verbruiksgegevens te downloaden voor een gedetailleerde analyse. Vanuit de parameters van de Home + Control webapplicatie is dit mogelijk. Ga naar https://home.netatmo.com
Ja, het is mogelijk om een internet modem/router op een geconnecteerd stopcontact aan te sluiten. Om echter te voorkomen dat u dit stopcontact later uitschakelt, waardoor de internetverbinding verloren zou gaan, raden we u aan om het uitschakelen te voorkomen door het geconnecteerde stopcontact waarop de box is aangesloten in te stellen als een "router" -stopcontact.In de Home + Control-app: ga naar de instellingen, selecteer "Beheer van mijn huis" selecteer in de juiste ruimte uw stopcontact en klik op de knop naam wijzigen selecteer het type "Router"
Als u meerdere geconnecteerde installaties "... with Netatmo" hebt die zijn gekoppeld aan dezelfde Legrand - Netatmo - Bticino gebruikersaccount, zijn alle geconnecteerde schakelaars en stopcontacten van uw installaties toegankelijk via de Google Assistant zonder onderscheid te maken tussen uw installaties.Als u een geconnecteerde installatie "... with Netatmo" individueel wilt bedienen vanuit de Google Assistant, moet u een Legrand - Netatmo - Bticino gebruikersaccount koppelen aan de Google Assistant die alleen is gekoppeld aan het huis dat u wilt bedienen.Vanuit de Home + Control-app moet u: Of een nieuw Legrand - Netatmo - Bticino gebruikersaccount aanmaken die alleen aan deze installatie zal worden gekoppeld. Dit nieuwe account moet een ander e-mailadres gebruiken dan je hoofdaccount van Home + Control. Ga dan naar de Home + Control app-instellingen, "Beheer van mijn gasten" en nodig het nieuwe account dat je zojuist hebt gemaakt uit om deze geconnecteerde installatie te delen. Of de toegang verwijderen tot andere installaties die zijn gekoppeld aan uw oorspronkelijke Home + Control-account en bewaar alleen de installatie die u wilt beheren met de Google Assistant. Selecteer het huis in de app dat je wilt verwijderen, ga naar instellingen en selecteer "Beheer van mijn gasten", verwijder vervolgens het account door op het kruisje te drukken dat overeenkomt met het bijbehorende e-mailadres.