Zwerfkast P17 - 1afdekpl 3 sok. 16A - 2 afsl.pl
P17 TEMPRA
LEGRAND
Zwerfkast P17 - 1afdekpl 3 sok. 16A - 2 afsl.pl
Ref. 058943
EAN-nr.
3245060589431
Zwerfkast P17 - 1afdekpl 3 sok. 16A - 2 afsl.pl
Productgroep : 09
155,80 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M20 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 506.5 mm |
Breedte | 181.5 mm |
Diepte | 110 mm |