![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-057671-WEB-R.jpg)
Contactd.huish.inpl. P17 blauw 250V-16A-2P+A-st.hartafst.
P17 TEMPRA
LEGRAND
Contactd.huish.inpl. P17 blauw 250V-16A-2P+A-st.hartafst.
Ref. 057671
EAN-nr.
3245060576714
Contactd.huish.inpl. P17 blauw 250V-16A-2P+A-st.hartafst.
Productgroep : 09
9,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | Overig |
Aantal polen | 3 |
Kenkleur | Blauw |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 75 mm |
Boorgatafstand verticaal | 60 mm |
Flensmaat horizontaal | 75 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 60 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER