Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/51511052-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier fem. d'alim. pr canalisations 63 et 100 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini boîtier fem. d'alim. pr canalisations 63 et 100 A
Réf. 51511052
EAN.
8033777000470
Zucchini boîtier fem. d'alim. pr canalisations 63 et 100 A
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 100 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Longueur | 438 mm |
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 125 mm |
Documentation
4 documents
Guide technique