Dit product is niet meer beschikbaar
Zucchini recht elem. 160A - MS lengte 0.6 - 1.5m - IP52 1+1
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini recht elem. 160A - MS lengte 0.6 - 1.5m - IP52 1+1
Ref. 51520112
EAN-nr.
8033777041671
Zucchini recht elem. 160A - MS lengte 0.6 - 1.5m - IP52 1+1
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 160 A |
Aantal polen | 3 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Nee |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Aantal aftakpunten | 4 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 39 mm |
Hoogte | 97 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER