Zucchini voedingselement vrouw voor stroomrails 160 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini voedingselement vrouw voor stroomrails 160 A
Ref. 51521052
EAN-nr.
8033777041824
Zucchini voedingselement vrouw voor stroomrails 160 A
Productgroep : Z13
446,73 €
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
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 160 A |
---|---|
Voedingspunt | Eind |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Lengte | 473 mm |
Breedte | 211 mm |
Hoogte | 118 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids