Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50401205-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 500/630 A
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 500/630 A
Ref. 50401205
EAN-nr.
8033777040001
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrail 500/630 A
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 630 A |
---|---|
Voedingspunt | Midden |
Uitvoering | Enkel |
Aantal polen | 3 |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-1000 V |
Kleur | Grijs |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 600 mm |
Breedte | 290 mm |
Hoogte | 400 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
PEP
SELECTEER