Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 500/630 A

ZUCCHINI LEGRAND

Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 500/630 A

Réf. 50401205 EAN. 8033777040001

Zucchini coffret alim. centr. pour canalisation 500/630 A

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant assigné CA 50 Hz 630 A
Position d'alimentation Centre
Modèle Unique
Nombre de pôles 3
Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 600 mm
Largeur 290 mm
Hauteur 400 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
V0365C.pdf pdf (1.29 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)