Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/51515067-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos met t.schot met DIN rail 7 modules
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini aftakdoos met t.schot met DIN rail 7 modules
Ref. 51515067
EAN-nr.
8033777041978
Zucchini aftakdoos met t.schot met DIN rail 7 modules
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 63 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Nee |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 28.3 mm |
Breedte | 13.2 mm |
Hoogte | 15 mm |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER