Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/51515067-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini boîtier dér. à sect. avec rail DIN 7 modules
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini boîtier dér. à sect. avec rail DIN 7 modules
Réf. 51515067
EAN.
8033777041978
Zucchini boîtier dér. à sect. avec rail DIN 7 modules
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Courant assigné CA 50 Hz | 63 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 28.3 mm |
Largeur | 13.2 mm |
Hauteur | 15 mm |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez