Zucchini aftakdoos met t.schot 50 A - met zekeringhouder
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini aftakdoos met t.schot 50 A - met zekeringhouder
Ref. 51515052
EAN-nr.
8033777041947
Zucchini aftakdoos met t.schot 50 A - met zekeringhouder
Productgroep : Z13
229,37 €
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
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 50 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Nee |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 22 mm |
Breedte | 11.7 mm |
Hoogte | 11.5 mm |