Zucchini boîtier dér. à sect. 50 A - avec porte-fusible
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini boîtier dér. à sect. 50 A - avec porte-fusible
Réf. 51515052
EAN.
8033777041947
Zucchini boîtier dér. à sect. 50 A - avec porte-fusible
6
Groupe produit : Z13
229,37 €
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
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Courant assigné CA 50 Hz | 50 A |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Sélection de phases | Non |
Avec dispositif de blocage | Non |
Type de dérivation | Câble |
Nombre de prises CEE | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
---|---|
Finition des prises de courant | Autre |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 22 mm |
Largeur | 11.7 mm |
Hauteur | 11.5 mm |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez