FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Geluidssterkte
-
Materiaal behuizing
-
Type stroom
-
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
-
Montagewijze
-
Toontype
-
Oppervlaktebescherming behuizing
-
Ingebouwde trafo
-
Kleur behuizing
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/L4356_230-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. L4356/230
ZOEMER LIVING 230V - 8VA - 75DB
27,69 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/NT4356_230-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. NT4356/230
ZOEMER LIGHT TECH 230V - 8VA - 75DB - 1 MODULE
27,69 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/N4356_230-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. N4356/230
ZOEMER LIGHT 230V - 8VA - 75DB
23,04 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/L4356_12-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. L4356/12
ZOEMER LIVING 12V - 5VA - 74DB
22,26 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/NT4356_12-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. NT4356/12
ZOEMER LIGHT TECH 12V - 5VA - 74DB - 1 MODULE
22,26 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/N4356_12-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
LIVINGLIGHT
Ref. N4356/12
ZOEMER LIGHT 12V - 5VA - 74DB
18,57 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen