-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Volume
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de courant
-
Classe de qualité matériau boîtier/corps
-
Mode de pose
-
Type de tonalité
-
Protection de la surface du boîtier
-
Transfo incorporé
-
Couleur du boîtier/corps
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
RONFLEUR LIVING 230V - 8VA - 75DB
Prix indicatif (hors TVA)
RONFLEUR LIGHT TECH 230V - 8VA - 75DB - 1 MODULE
Prix indicatif (hors TVA)
RONFLEUR LIGHT 230V - 8VA - 75DB
Prix indicatif (hors TVA)
RONFLEUR LIVING 12V - 5VA - 74DB
Prix indicatif (hors TVA)
RONFLEUR LIGHT TECH 12V - 5VA - 74DB - 1 MODULE
Prix indicatif (hors TVA)
RONFLEUR LIGHT 12V - 5VA - 74DB
Prix indicatif (hors TVA)