ZOEMER LIGHT TECH 230V - 8VA - 75DB - 1 MODULE
LIVINGLIGHT
BTICINO
ZOEMER LIGHT TECH 230V - 8VA - 75DB - 1 MODULE
Ref. NT4356/230
EAN-nr.
8012199432809
ZOEMER LIGHT TECH 230V - 8VA - 75DB - 1 MODULE
Productgroep : B21
27,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 230 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Geluidssterkte | 80 dB |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
Kleur behuizing | Grijs |
Toontype | Continu toon |
Montagewijze | Opbouw |
Ingebouwde trafo | Nee |
Breedte | 22 mm |
---|---|
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 43.5 mm |
Inbouwdiepte | 32.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER