![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4356_230-BTICINO-1000.jpg)
RONFLEUR LIGHT TECH 230V - 8VA - 75DB - 1 MODULE
LIVINGLIGHT
BTICINO
RONFLEUR LIGHT TECH 230V - 8VA - 75DB - 1 MODULE
Réf. NT4356/230
EAN.
8012199432809
RONFLEUR LIGHT TECH 230V - 8VA - 75DB - 1 MODULE
1
Groupe produit : B21
27,69 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Type de courant | AC |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Volume | 80 dB |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de qualité matériau boîtier/corps | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Laqué / peint |
Couleur du boîtier/corps | Gris |
Type de tonalité | Tonalité continue |
Mode de pose | Montage en saillie |
Transfo incorporé | Non |
Largeur | 22 mm |
---|---|
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 43.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 32.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez