Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3578-BTICINO-1000.jpg)
Zigbee - Interface OPEN/Zigbee .
MYHOME
BTICINO
Zigbee - Interface OPEN/Zigbee .
Ref. 3578
EAN-nr.
8005543440230
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
Uitvoering | Overig |
Montagewijze | Overig |
Demontagebeveiliging | Nee |
Met LED indicatie | Nee |
Geschikt voor updates | Ja |
Bedrijfsspanning | 5-5 V |
Spanningstype | DC |
Protocol | Overig |
Providerafhankelijk | Nee |
Visualisering | Nee |
Web-Server | Nee |
Radio-interface | Ja |
IR-interface | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Breedte | 22 mm |
---|---|
Hoogte | 67 mm |
Diepte | 17 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 0-45 °C |
opslagtemperatuur | -20-65 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Overig |
Type verbinding | Overig |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Adresseerbaar | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Google Play Store , App Store |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |