Ce produit n'est plus disponible
Zigbee - Interface OPEN/Zigbee .
MYHOME
BTICINO
Zigbee - Interface OPEN/Zigbee .
Réf. 3578
EAN.
8005543440230
Zigbee - Interface OPEN/Zigbee .
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Autre |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Non |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 5-5 V |
Type de tension | DC |
Protocole | Autre |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Non |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Oui |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP2X |
---|---|
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 67 mm |
Profondeur | 17 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-45 °C |
Temperature de stockage | -20-65 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Autre , Autre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | Google Play Store , App Store |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Oui |