Dit product is niet meer beschikbaar
Zigbee - Basisactuator
MYHOME
BTICINO
Zigbee - Basisactuator
Ref. 3584
EAN-nr.
8005543535042
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor dimmer | Ja |
---|---|
Geschikt voor pulsdrukker | Nee |
Geschikt voor rolluikschakelaar | Nee |
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Nee |
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar | Nee |
Geschikt voor schakelaar | Nee |
In behuizing | Ja |
In buisvoetbehuizing | Nee |
SMD-module/printplaat | Nee |
Stroomvoorziening | 230 V AC |
Druktoetsenmodus | Ja |
Schakelmodus | Nee |
Met radio-handzender | Ja |
Met radiocodeerapparaat | Ja |
Met radioknop | Ja |
---|---|
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9005 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Radiofrequentie | 50 MHz |
Rollingcode-systeem | Nee |