Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/3584-BTICINO-1000.jpg)
Zigbee - Actuateur de base
MYHOME
BTICINO
Zigbee - Actuateur de base
Réf. 3584
EAN.
8005543535042
Zigbee - Actuateur de base
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à un variateur | Oui |
---|---|
Adapté à un bouton d'impulsion | Non |
Adapté à un commutateur de volet roulant | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien | Non |
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant | Non |
Adapté pour interrupteur | Non |
Intégré dans un boîtier | Oui |
Installé dans boîtier à socle de tube | Non |
Module/platine | Non |
Alimentation en courant | 230 V CA |
Mode boutons | Oui |
Mode commutation | Non |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Avec contact à poussoir radio | Oui |
---|---|
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9005 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Fréquence radio | 50 MHz |
Système Rollingcode | Non |