FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Transparant
-
Transparant
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036582-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 036582
Toebehoren kasten xl/xl-a Zelfkl. planhouder gesl. ip50
23,70 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-036580-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Ref. 036580
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 340 x 235 mm
16,63 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036581-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Ref. 036581
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 260 x 165 mm
12,72 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/009799-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 009799
Zelfklevende planhouder A4 voor kasten XL/XL-A
11,19 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen