Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Transparent
-
Transparent
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Modèle
-
Modèle
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036582-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Réf. 036582
Pochette plastique rigide pour coffrets et armoires XL³
23,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-036580-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 036580
Pochette autocollante pr plans 340 x 235 mm - coffrets/arm.
16,63 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/036581-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 036581
Pochette autocollante pr plans 260 x 165 mm - coffrets/arm.
12,72 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/009799-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Réf. 009799
Pochette plastique souple A4 pour coffrets et armoires XL³
11,19 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.