ZEKERINGHOUDER LIGHT VR ZEKERING 5X20 / 6,3X32
LIVINGLIGHT
BTICINO
ZEKERINGHOUDER LIGHT VR ZEKERING 5X20 / 6,3X32
Ref. N4321
EAN-nr.
8012199030616
ZEKERINGHOUDER LIGHT VR ZEKERING 5X20 / 6,3X32
Productgroep : B21
13,96 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluitwijze | Overig |
---|---|
Montagewijze | Frontmontage |
Type stroom | AC |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Afmetingen glaszekering | 5x20 mm |
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 44 mm |
Diepte | 38.5 mm |
Inbouwdiepte | 27.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
---|---|
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER