Aller au contenu principal
Logo print

COUPE-CIRCUIT LIGHT PR FUSIBLE 5X20 / 6,3X32

LIVINGLIGHT BTICINO

COUPE-CIRCUIT LIGHT PR FUSIBLE 5X20 / 6,3X32

Réf. N4321 EAN. 8012199030616

COUPE-CIRCUIT LIGHT PR FUSIBLE 5X20 / 6,3X32

1
Groupe produit : B21
13,96 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de connexion Autre
Mode de pose Montage frontal
Type de courant AC
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Tension assignée (Ue) 230 V
Dimensions du microfusible 5x20 mm
Largeur 22 mm
Hauteur 44 mm
Profondeur 38.5 mm
Profondeur d'encastrement 27.5 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Nombre de bornes 2
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue