-
Geschikt als zijwand
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt als achterwand
-
Knevelsluiting
-
Knevelsluiting
-
Toebehoren
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Hangslotvergrendeling
-
Materiaal
-
Onderdeel
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Met kabelinvoer
-
Met rugzijdige deur
-
Geschikt voor metrische montage
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
XL3 S 630 36M 2250mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36M 2100mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 24M 2250mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 24M 2100mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36M 1950mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36M 1800mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 24M 1950mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36M 1650mm
Exclusief BTW
Kit voor int. mantel h.2250mm voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
Glazen deur h.2250mm - br.36M voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
XL3 S 630 36M 1500mm
Exclusief BTW
Kit voor int. mantel h.2100mm voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
XL3 S 630 24M 1800mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 36M 1350mm
Exclusief BTW
Glazen deur h.2100mm - br.36M voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
Kit voor int. mantel h.1950mm voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
XL3 S 630 24M 1650mm
Exclusief BTW
Kit voor int. mantel h.1800mm voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
XL3 S 630 24M 1500mm
Exclusief BTW
XL3 S 630 16M 2250mm
Exclusief BTW
Glazen deur h.2250mm - br.24M voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
Glazen deur h.1950mm - br.36M voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW
XL3 S 630 24M 1350mm
Exclusief BTW
Kit voor int. mantel h.1650mm voor behuizing XL³S 630
Exclusief BTW