-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Manette
-
Manette
-
Accessoire
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte arrière
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-337623-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 36M 2250mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337613-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36M 2100mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-337622-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 24M 2250mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337612-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24M 2100mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337603-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36M 1950mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337593-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36M 1800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337602-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24M 1950mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-337583-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 36M 1650mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337942-WEB-L.jpg)
Kit pour gaine int. h.2250mm pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-337853-WEB-L.jpg)
Porte vitrée h.2250mm - L.36M pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337573-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36M 1500mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337941-WEB-L.jpg)
Kit pour gaine int. h.2100mm pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337592-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24M 1800mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337563-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 36M 1350mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-337843-WEB-L.jpg)
Porte vitrée h.2100mm - L.36M pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337940-WEB-L.jpg)
Kit pour gaine int. h.1950mm pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-337582-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 24M 1650mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337572-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24M 1500mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-337621-WEB-R.jpg)
XL3 S 630 16M 2250mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337939-WEB-L.jpg)
Kit pour gaine int. h.1800mm pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-337852-WEB-L.jpg)
Porte vitrée h.2250mm - L.24M pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-337833-WEB-L.jpg)
Porte vitrée h.1950mm - L.36M pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/337562-LEGRAND-3000.jpg)
XL3 S 630 24M 1350mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-337938-WEB-L.jpg)
Kit pour gaine int. h.1650mm pour coffret/armoire XL³S 630
Prix indicatif (hors TVA)