-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Knevelsluiting
-
Knevelsluiting
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Hangslotvergrendeling
-
Kwaliteitsklasse
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Mastbevestiging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal deuren
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor metrische montage
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2200x800x800 mm
Exclusief BTW
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2000x800x800 mm
Exclusief BTW
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2200x600x600 mm
Exclusief BTW
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2000x600x600 mm
Exclusief BTW
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2200x400x400 mm
Exclusief BTW
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2000x400x400 mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 800 x 800mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2000 x 800 x 800mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 600 x 800mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2000 x 600 x 800mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 450 x 800mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 800 x 600mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2000 x 450 x 800mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2000 x 800 x 600mm
Exclusief BTW
Ext. mantel - 2200x350x800mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
Ext. mantel - 2000x350x800mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 600 x 600mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2000 x 600 x 600mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2000 x 450 x 600mm
Exclusief BTW
Ext. mantel - 2200x350x600mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
Ext. mantel - 2000x350x600mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 800 x 400mm
Exclusief BTW
XL3S 4000 2200 x 600 x 400mm
Exclusief BTW